ZHCAF19 February 2025 AMC0106M05 , AMC0106M25
新发布的 AMC0106Mxx 系列功能隔离式调制器是当今市场上最小的电隔离式调制器。AMC0106Mxx 采用小型无引线封装,可实现高精度、低噪声相电流检测,设计尺寸比目前可实现的尺寸小得多。AMC0106Mxx 具有高共模电压瞬态抗扰度、出色的电源抑制能力、MCU 数字接口以及固有的磁杂散磁场抗扰度,可确保即使在 PWM 开关过程中也能进行准确的电流测量。AMC0106Mxx 支持高达 125°C 的环境工作温度范围,非常适合空间受限的电机集成式 60V 以下三相逆变器设计。典型应用包括 48V 伺服驱动器以及协作或类人机器人,在此类应用中,高性能且稳健的电流测量和小外形尺寸至关重要。