ZHCAEY1 January   2025 AMC131M02 , AMC3330 , ISO7731 , UCC33421

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2ESS 中的绝缘监测拓扑
    1. 2.1 单一开关拓扑
      1. 2.1.1 测试步骤
    2. 2.2 双路开关悬空采样拓扑
      1. 2.2.1 测试步骤
    3. 2.3 高压侧拓扑中的双路开关采样
    4. 2.4 交流注入拓扑
  6. 3设计比较
    1. 3.1 注入电阻对精度的影响
  7. 4电容对采样时间的影响
    1. 4.1 如何选择 Y 电容器
    2. 4.2 采样时间
  8. 5关键器件
    1. 5.1 BQ79731-Q1
    2. 5.2 UCC33421-Q1
    3. 5.3 AMC131M02
    4. 5.4 AMC3330
    5. 5.5 ISO773x
  9. 6Topos 仿真结果和结论
  10. 7总结
  11. 8参考资料

ESS 中的绝缘监测拓扑

目前储能领域所采用的绝缘监测方法主要是外部电阻法和交流注入法。

在采用交流电流注入法时会生成一个方波信号,然后通过 RC 滤波器或变压器将该信号注入高线路和保护性接地 (PE) 之间的 RC 电路。阻抗是根据电容器的充电量和放电量来计算的。交流注入的主要缺点是信号容易受到干扰,在设计时难以达到可靠和准确并且需要使用大型变压器将注入电路与高压电路隔离。交流电流法的优点是不受隔离电容的影响。

在使用外部电阻法时,正极和负极之间连接一系列电阻器, 通过打开和关闭电路中的设置开关,并且列出电路状态方程,来获得两种状态下电阻的电压值。这两个公式可用于确定接地的正负电池电阻值及电池正负绝缘。

外电阻绝缘监测方法的拓扑结构主要区别在于开关的个数和是否使用隔离装置,开关的个数分为单开关和双开关。具体取决于是控制高侧还是低侧