ZHCAEY1 January   2025 AMC131M02 , AMC3330 , ISO7731 , UCC33421

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2ESS 中的绝缘监测拓扑
    1. 2.1 单一开关拓扑
      1. 2.1.1 测试步骤
    2. 2.2 双路开关悬空采样拓扑
      1. 2.2.1 测试步骤
    3. 2.3 高压侧拓扑中的双路开关采样
    4. 2.4 交流注入拓扑
  6. 3设计比较
    1. 3.1 注入电阻对精度的影响
  7. 4电容对采样时间的影响
    1. 4.1 如何选择 Y 电容器
    2. 4.2 采样时间
  8. 5关键器件
    1. 5.1 BQ79731-Q1
    2. 5.2 UCC33421-Q1
    3. 5.3 AMC131M02
    4. 5.4 AMC3330
    5. 5.5 ISO773x
  9. 6Topos 仿真结果和结论
  10. 7总结
  11. 8参考资料

交流注入拓扑

在交流注入方法中,通过在电源电池的正负端子之间以特定频率注入低电压交流信号来获得系统的绝缘电阻。缺点是测试信号会在系统中产生纹波干扰,从而影响系统的正常运行。交流注入需要高精度 AD / DA、注入电容器和电流检测。RMS 检测、低通、带通、分析检测到的信号…此操作可在数十毫秒内完成。由于精度的不确定性,因此本文不需要对其进行分析。

 交流注入绝缘测试拓扑图 2-21 交流注入绝缘测试拓扑