ZHCAEY1 January   2025 AMC131M02 , AMC3330 , ISO7731

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2ESS 中的绝缘监测拓扑
    1. 2.1 单一开关拓扑
      1. 2.1.1 测试步骤
    2. 2.2 双路开关悬空采样拓扑
      1. 2.2.1 测试步骤
    3. 2.3 高压侧拓扑中的双路开关采样
    4. 2.4 交流注入拓扑
  6. 3设计比较
    1. 3.1 注入电阻对精度的影响
  7. 4电容对采样时间的影响
    1. 4.1 如何选择 Y 电容器
    2. 4.2 采样时间
  8. 5关键器件
    1. 5.1 BQ79731-Q1
    2. 5.2 UCC33421-Q1
    3. 5.3 AMC131M02
    4. 5.4 AMC3330
    5. 5.5 ISO773x
  9. 6Topos 仿真结果和结论
  10. 7总结
  11. 8参考资料

双路开关悬空采样拓扑

使用 topo2-双路开关、位于低压侧的采样 ADC 以及隔离式运算放大器来进行高压采样和绝缘监测。承受电压或器件的隔离要求如下:

 双路开关拓扑、采样 GND 悬空(topo2)图 2-8 双路开关拓扑、采样 GND 悬空(topo2)
 Topo2-通信和 PE②4380V图 2-10 Topo2-通信和 PE②4380V
 Topo2-高压和通信④4380V图 2-12 Topo2-高压和通信④4380V
 Topo2-HV(BAT+/BAT-) 和 PE①5880V图 2-9 Topo2-HV(BAT+/BAT-) 和 PE①5880V
 Topo2-高压 和低压 (MCU)③4380V图 2-11 Topo2-高压 和低压 (MCU)③4380V
 Topo2-低压和通信⑤4380V图 2-13 Topo2-低压和通信⑤4380V