ZHCAEY1 January 2025 AMC131M02 , AMC3330 , ISO7731
尽管高压分量的输入滤波、HV+和 HV-到 PE 的 Y 电容理论值相同。由于 Y 电容器本身的容差和与其并联的寄生电容差,CY1 和 CY2 通常不相等。但由于电桥方法为不同时断开和收集上桥臂和下绕曲臂,因此,Y 电容越大,对绝缘电阻测量的影响越大,所以我们在静态测试中一般按以下方式计算外部 CY1 和 CY2:
注意:在最大工作电压下,B 级电压与电气平台带电部件之间的总容量不超过 0.2J,在最大工作电压下储存的能量不超过 0.2J (自动模式下遵守 GB 18384-2020),B 级电压电路正极侧电容 Cy+或负极侧电容的最大储能 (Q= 0.5 × C×U^2) 为 0.2J。
在 1500V 储能系统,Y 电容器须小于 230nF 并且可以在本文评估中选择 200nF。