ZHCAEY1 January   2025 AMC131M02 , AMC3330 , ISO7731 , UCC33421

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2ESS 中的绝缘监测拓扑
    1. 2.1 单一开关拓扑
      1. 2.1.1 测试步骤
    2. 2.2 双路开关悬空采样拓扑
      1. 2.2.1 测试步骤
    3. 2.3 高压侧拓扑中的双路开关采样
    4. 2.4 交流注入拓扑
  6. 3设计比较
    1. 3.1 注入电阻对精度的影响
  7. 4电容对采样时间的影响
    1. 4.1 如何选择 Y 电容器
    2. 4.2 采样时间
  8. 5关键器件
    1. 5.1 BQ79731-Q1
    2. 5.2 UCC33421-Q1
    3. 5.3 AMC131M02
    4. 5.4 AMC3330
    5. 5.5 ISO773x
  9. 6Topos 仿真结果和结论
  10. 7总结
  11. 8参考资料

设计比较

 控制方框图图 3-1 控制方框图

根据 BMS 对绝缘检测和存储能量中高压检测的要求,双开关拓扑的控制方框图如上图所示。如果使用差分 ADC,则要求在采样继电器前和继电器闭合后两端压降。如果使用单端 ADC 且高压负侧被视为采样点,则需要两个电压采样和三个电压采样通道。此外,还需要对分流器进行绝缘监测和电流监测。

因此,系统需要使用运输、隔离和 ADC 进行绝缘电压采样,而隔离也需要额外电源,同时需要使用三个 ADC 进行高压采样。此外,还需要额外的隔离和电源以及单个电流样本。

 基于 Topo 2 的设计 1图 3-2 基于 Topo 2 的设计 1

根据采样点的排列情况,有三个选项可供选择、第一个选项是具备隔离和处理功能的集成式 AMC3330。使用 MCU 的 ADC 进行采样,并使用 BQ79731 进行高压采样和电流采样。如果在高侧使用 ADC 控制两个 SSR,则 SSR 和高侧的控制无需承受来自中等强度测试点 4380V 的中等强度测试电压,因此无需额外的隔离器件来控制 SSR。

 基于 Topo 3 的设计 2图 3-3 基于 Topo 3 的设计 2

第二种设计是将 AMC131M03 与两个隔离式 ADC 和一个电流采样配合使用,与 BQ79731相比,这种电压和电流采样成本更低,但精度也更低。绝缘采样需要双通道 AMC131M02。而 SSR 的控制信号需要进行隔离以满足介质强度测试要求。

 基于 Topo 1 的设计 3图 3-4 基于 Topo 1 的设计 3

第三种设计是基于单开关和单采样点拓扑的低成本设计。在这种设计中使用 BQ79731对三种电压和分流电流进行采样。可以使用 BQ79731 中的 GPIO 控制开关而无须隔离,但其精度比双开关拓扑低 5.3%,即使如此,仍然能满足法规规定的20% 的要求。