ZHCAEY1 January 2025 AMC131M02 , AMC3330 , ISO7731
假设电源 Vu 通过电阻器 R 给电容器 C 充电、V0 为电容器的初始电压值、Vu 为电容器充满电后的电压值、Vt 为电容器在任何时间 t 的电压值,那么所获得的计算公式如下:
如果电容器的初始电压为 0,则公式可简化为:
从上面的公式可知,由于指数值只能无限接近 0,但绝不等于 0,因此电容器完全充满电需要无限长的时间。
当 t = RC、VT = 0.63Vu;而 t = 2RC、VT = 0.86Vu;而 t = 3RC、VT = 0.95Vu 时;
当 t = 4RC、VT = 0.98Vu;而 t = 5RC、VT = 0.99Vu 时;
由此可知,达到 5t 时,基本上接近最终值。
因此,在 1500V 绝缘检测系统中,可以将 Y 电容器选择为200nF。如此以来,需要 4.5s 才能检测到 0.995u 的电压。
按照上述分析,在 表 4-1中得出结论。
| 设计 | 设计 1 | 设计 2 | 设计 3 |
|---|---|---|---|
| 器件 | 器件 | 器件 | |
| 开关 | 簧片继电器× 1 | 簧片继电器× 1 | 簧片继电器× 1 |
| SSR × 2 | SSR× 2 | SSR × 1 | |
| 绝缘监测 | UIR BQ79731-Q1× 1 | AMC131M02 × 1 | UIR BQ79731-Q1 |
| 高压感应 | - | AMC0311 × 1 | - |
| 绝缘采样 | AMC3330 × 1 | AMC3330 × 1 | AMC3330 × 1 |
| ISO | ISO7731 × 1 | ISO7731 × 1 | |
| 电源 | UCC33421 × 2 | UCC33421 × 2 | UCC33421 × 1 |
| 成本摘要 | 10.21 美元 | 9.72 美元 | 7.8 美元 |
| 分流器 | 是 | 是 | 是 |
| 精度(最坏情况) | 0.82% | 0.82% | 5.9% |
| HV 电源 | 性能 | 性能 | 性能 |
| 采样时间 | =R × 2CY | =R × 2CY | =RCY |
考虑到成本和精度,使用双臂和控制高压可能是储能系统中绝缘监测的更好选择。