ZHCAEY1 January   2025 AMC131M02 , AMC3330 , ISO7731

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2ESS 中的绝缘监测拓扑
    1. 2.1 单一开关拓扑
      1. 2.1.1 测试步骤
    2. 2.2 双路开关悬空采样拓扑
      1. 2.2.1 测试步骤
    3. 2.3 高压侧拓扑中的双路开关采样
    4. 2.4 交流注入拓扑
  6. 3设计比较
    1. 3.1 注入电阻对精度的影响
  7. 4电容对采样时间的影响
    1. 4.1 如何选择 Y 电容器
    2. 4.2 采样时间
  8. 5关键器件
    1. 5.1 BQ79731-Q1
    2. 5.2 UCC33421-Q1
    3. 5.3 AMC131M02
    4. 5.4 AMC3330
    5. 5.5 ISO773x
  9. 6Topos 仿真结果和结论
  10. 7总结
  11. 8参考资料

测试步骤

  1. 关闭 SW1 和 SW3、打开 SW2,获取 V+。
  2. 关闭 SW2、打开 SW1,获取 V-。
  3. 将 V+ 和 V- 代入 Risop 和 RisoN 计算公式。

基于两个电路的工作模式,计算 RisoP 和 RisoN 的公式如下:

方程式 3. Rp=VDC+VBn1-VBn1×VBpVBp-VDCVBn1R3+R4+RL1+VBp×VBn1R1+R2×(VBp-VDC)-VDC+VBn1R1+R2+RLh-VBn1R3+R4
方程式 4. Rn=-11R3+R4+RL1+VBpR1+R2×(VBp-VDC)+VBpRp×(VBp-VDC)

在计算公式中将注入电阻误差、采样电阻误差和高电压检测误差考虑在内,得到最差的精度:

 Topo 2 的最坏情况图 2-14 Topo 2 的最坏情况