ZHCAEY1 January   2025 AMC131M02 , AMC3330 , ISO7731 , UCC33421

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2ESS 中的绝缘监测拓扑
    1. 2.1 单一开关拓扑
      1. 2.1.1 测试步骤
    2. 2.2 双路开关悬空采样拓扑
      1. 2.2.1 测试步骤
    3. 2.3 高压侧拓扑中的双路开关采样
    4. 2.4 交流注入拓扑
  6. 3设计比较
    1. 3.1 注入电阻对精度的影响
  7. 4电容对采样时间的影响
    1. 4.1 如何选择 Y 电容器
    2. 4.2 采样时间
  8. 5关键器件
    1. 5.1 BQ79731-Q1
    2. 5.2 UCC33421-Q1
    3. 5.3 AMC131M02
    4. 5.4 AMC3330
    5. 5.5 ISO773x
  9. 6Topos 仿真结果和结论
  10. 7总结
  11. 8参考资料

Topos 仿真结果和结论

为以下三种设计构建仿真模型:

 设计 1 仿真模型图 6-1 设计 1 仿真模型
 设计 2 仿真模型图 6-3 设计 2 仿真模型
 设计 3 仿真模型图 6-5 设计 3 仿真模型
 设计 1 结果图 6-2 设计 1 结果
 设计 2 结果图 6-4 设计 2 结果
 设计 3 结果图 6-6 设计 3 结果

以设计 3 为例,如仿真结果所示,当采样时间大于 5.175s 时,采样电压可为 0.995u。

表 6-1 设计 3 测试结果
RisoP RisoN RisoP' RisoN' 错误 P 错误 N
10000.0000 10000.0000 10065.1708 10028.0692 -0.6517% -0.2807%
NC 10000.0000 10027.3703 -0.2737%
10000.0000 NC 10067.1862 -0.6719%
50.0000 50.0000 50.4129 50.5771 -0.8258% -1.1543%
50.0000 NC 46.8382 6.3236%
NC 50.0000 50.7680 -1.5359%

如表中所示,当 RisoP=50kohm 时,获得最差的精度6.3236%,实际测试结果与理论相符。