ZHCAEX3 January   2025 DRV8376 , DRV8376-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2应用概述
    1. 2.1 用于汽车的 48V HVAC 阀门和执行器
    2. 2.2 楼宇 HVAC 阀门和执行器
    3. 2.3 采用 48V 电源的工业应用
      1. 2.3.1 机器人和类人机器人
      2. 2.3.2 服务器和电信
  6. 3适用于 48V 应用的集成式 FET 三相电机驱动器 DRV8376
  7. 4用于高性能系统设计的 DRV8376
    1. 4.1 为 48V BLDC 电机驱动器应用助力
    2. 4.2 高度集成的紧凑型设计
    3. 4.3 更高的电力输送和效率
    4. 4.4 更大的爬电距离和电气间隙
    5. 4.5 更高的电机控制精度
    6. 4.6 集成式保护
    7. 4.7 EMI 优化
  8. 5总结
  9. 6参考资料

更高的电机控制精度

DRV8376 的开关功能经过优化,可将死区时间降至 150ns 以下,并将传播延迟降至 100ns 以下。对于最大限度地减少电机中的电流失真以实现精确和安静的电机控制而言,低死区时间、传播延迟和传播延迟不匹配至关重要。在 HVAC 应用中,精确的阀门定位离不开精确的电机控制,以实现最佳的冷却/加热效果。