产品详情

Rating Automotive Architecture Integrated FET Control interface 3xPWM, 6xPWM Peak output current (A) 4.5 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 70 Features Integrated FETs Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Architecture Integrated FET Control interface 3xPWM, 6xPWM Peak output current (A) 4.5 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 70 Features Integrated FETs Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (NLG) 28 30 mm² (6 mm × 5 mm)
  • 三相 BLDC 电机驱动器
    • 支持 48V 系统
    • 支持高达 100kHz 的 PWM 频率
    • 主动消磁支持减少功率损耗
    • 逐周期电流限制,可限制相位电流
  • 4.5V 至 65V 工作电压(绝对最大值 70V)
  • 高输出电流能力:4.5A 峰值
  • 低 MOSFET 导通状态电阻
    • TA = 25°C 时,RDS(ON) (HS + LS) 为 400mΩ
  • 通过 1.1V/ns 压摆率和反向恢复损耗最小化技术降低开关损耗
    • 可调转换率选项
  • 具有低可闻噪声、易用的电机控制功能、< 200ns 的超低死区时间和 < 100ns 的传播延迟
  • 低功耗睡眠模式
    • VVM = 24V、TA = 25°C 时为 1.5µA(典型值)
  • 多种控制接口选项
    • 6x PWM 控制接口
    • 3x PWM 控制接口
  • 不需要外部电流检测电阻器,内置电流检测功能
  • 灵活的器件配置选项
    • DRV8376S:用于器件配置和故障状态的 5MHz 16 位 SPI
    • DRV8376H:基于硬件引脚的配置
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 内置 3.3V (5%)、30mA LDO 稳压器
  • 内置 5V (5%)、30mA LDO 稳压器
  • 集成式保护功能
    • 电源欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热警告和热关断 (OTW/OTSD)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)
    • 可选择通过 SPI 进行故障诊断
  • 三相 BLDC 电机驱动器
    • 支持 48V 系统
    • 支持高达 100kHz 的 PWM 频率
    • 主动消磁支持减少功率损耗
    • 逐周期电流限制,可限制相位电流
  • 4.5V 至 65V 工作电压(绝对最大值 70V)
  • 高输出电流能力:4.5A 峰值
  • 低 MOSFET 导通状态电阻
    • TA = 25°C 时,RDS(ON) (HS + LS) 为 400mΩ
  • 通过 1.1V/ns 压摆率和反向恢复损耗最小化技术降低开关损耗
    • 可调转换率选项
  • 具有低可闻噪声、易用的电机控制功能、< 200ns 的超低死区时间和 < 100ns 的传播延迟
  • 低功耗睡眠模式
    • VVM = 24V、TA = 25°C 时为 1.5µA(典型值)
  • 多种控制接口选项
    • 6x PWM 控制接口
    • 3x PWM 控制接口
  • 不需要外部电流检测电阻器,内置电流检测功能
  • 灵活的器件配置选项
    • DRV8376S:用于器件配置和故障状态的 5MHz 16 位 SPI
    • DRV8376H:基于硬件引脚的配置
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 内置 3.3V (5%)、30mA LDO 稳压器
  • 内置 5V (5%)、30mA LDO 稳压器
  • 集成式保护功能
    • 电源欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热警告和热关断 (OTW/OTSD)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)
    • 可选择通过 SPI 进行故障诊断

DRV8376-Q1 为驱动 4.5V 至 65V 无刷直流电机提供栅极驱动和功率级。DRV8376 集成了三个 1/2 H 桥,具有 70V 的绝对最大电压和 400mΩ 的超低 RDS(ON)(高侧 + 低侧),可提供大功率驱动能力。使用集成电流检测功能来检测电流,无需外部检测电阻器。带有集成式 LDO 的电源管理功能为器件生成必要的电压轨,可用于为外部电路供电。

DRV8376-Q1 实现了 6x 或 3x PWM 控制方案,可用于通过外部微控制器实现有传感器或无传感器磁场定向控制 (FOC)、正弦控制或梯形控制。DRV8376 能够驱动高达 100kHz 的 PWM 频率。该控制方案具有高度可配置性,可通过硬件引脚或寄存器设置进行配置,涵盖范围从电机电流限制行为到故障响应。

DRV8376-Q1 集成了多种保护特性,可在出现故障事件时保护该器件、电机和系统。

DRV8376-Q1 为驱动 4.5V 至 65V 无刷直流电机提供栅极驱动和功率级。DRV8376 集成了三个 1/2 H 桥,具有 70V 的绝对最大电压和 400mΩ 的超低 RDS(ON)(高侧 + 低侧),可提供大功率驱动能力。使用集成电流检测功能来检测电流,无需外部检测电阻器。带有集成式 LDO 的电源管理功能为器件生成必要的电压轨,可用于为外部电路供电。

DRV8376-Q1 实现了 6x 或 3x PWM 控制方案,可用于通过外部微控制器实现有传感器或无传感器磁场定向控制 (FOC)、正弦控制或梯形控制。DRV8376 能够驱动高达 100kHz 的 PWM 频率。该控制方案具有高度可配置性,可通过硬件引脚或寄存器设置进行配置,涵盖范围从电机电流限制行为到故障响应。

DRV8376-Q1 集成了多种保护特性,可在出现故障事件时保护该器件、电机和系统。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV8376-Q1 三相集成式 FET 电机驱动器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-5-16
应用手册 适用于工业和汽车应用的 48V BLDC 驱动器 - 为集成式电机设 计助力 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-1-22

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8376EVM — DRV8376 评估模块

DRV8376EVM 是一款用于三相电机驱动器应用的集成驱动器 IC 评估模块,可为客户提供驱动 4.5V 至 65V 无刷直流电机的单芯片功率级设计。除 DRV8376 的硬件外,基于 TMS320F280049C 微控制器的电路板还具有可向 DRV8376 发送必要信号以旋转三相无刷直流电机的参考软件。GUI Composer 软件允许用户对设置进行编程,使电机能够旋转,并监控系统是否存在故障情况。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
计算工具

BLDC-MOSFET-THERMAL-CALC — BLDC integrated MOSFET driver thermal calculator tool

Calculates the thermals of a BLDC integrated MOSFET driver based on user input system parameters
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (NLG) 28 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频