ZHCAEX3 January 2025 DRV8376 , DRV8376-Q1
图 2-1 展示了使用 BLDC 电机驱动器、以 48V 电源驱动的 HVAC 阀门或执行器的简化方框图。阀门的位置根据来自电子控制单元 (ECU) 的命令进行调整。采用 48V 电源的汽车系统可降低相同电机功率的电流要求,从而带来以下改变
为了将电子器件集成到电机上,汽车系统中的新型智能电机需要采用紧凑型设计,并且在 48V 的低电流设计下更容易实现。