ZHCAEX3 January 2025 DRV8376 , DRV8376-Q1
DRV8376 是一款单芯片三相功率级,用于驱动 4.5V 至 65V 的 BLDC 电机。DRV8376 集成了三个 1/2H 桥,具有 70V 的绝对最大电压以及经过优化的开关和低 RDS(ON)(每个 FET 为 200mΩ)MOSFET,可提供大功率驱动能力。电机电流可以使用无分流集成式电流检测电路进行检测,从而消除对外部检测电阻和电流检测放大器的需要。带有集成式 LDO 的电源管理功能可生成 3.3V (AVDD) 和 5V (GVDD) 的必要电压轨,可用于为外部电路供电。
图 3-1 所示为 DRV8376 的简化应用原理图。