ZHCAEX3 January 2025 DRV8376 , DRV8376-Q1
阀门和执行器位于 HVAC 系统中,用于控制空气处理单元和区域控制器单元中的气流,以实现出色的冷却/加热调节。这些系统设计通常需要精确的电机控制,以便根据 HVAC 控制器或恒温器发出的命令控制阀门或执行器的位置。图 2-2 显示了该系统的典型方框图。驱动电源通常为 24V 的交流电,可提供 34V 的整流电压(峰值电压高达 42V、在 24V 交流线路电压下的容差为 20%)。