ZHCAEX3 January   2025 DRV8376 , DRV8376-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2应用概述
    1. 2.1 用于汽车的 48V HVAC 阀门和执行器
    2. 2.2 楼宇 HVAC 阀门和执行器
    3. 2.3 采用 48V 电源的工业应用
      1. 2.3.1 机器人和类人机器人
      2. 2.3.2 服务器和电信
  6. 3适用于 48V 应用的集成式 FET 三相电机驱动器 DRV8376
  7. 4用于高性能系统设计的 DRV8376
    1. 4.1 为 48V BLDC 电机驱动器应用助力
    2. 4.2 高度集成的紧凑型设计
    3. 4.3 更高的电力输送和效率
    4. 4.4 更大的爬电距离和电气间隙
    5. 4.5 更高的电机控制精度
    6. 4.6 集成式保护
    7. 4.7 EMI 优化
  8. 5总结
  9. 6参考资料

总结

得益于效率提升、系统成本降低、铜线布线成本得以节省、整体尺寸和重量减少以及排放量更低,48V 的采用率在汽车和工业应用中越来越高。TI 的三相集成式 MOSFET 电机驱动器 DRV8376 具有 70V 的绝对最大额定电压,得益于布线减少、EMI 经过优化和集成了保护措施,电子元件才能集成到具有高集成度的电机,48V BLDC 电机驱动器的设计才得以简化。