ZHCAEX3 January   2025 DRV8376 , DRV8376-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2应用概述
    1. 2.1 用于汽车的 48V HVAC 阀门和执行器
    2. 2.2 楼宇 HVAC 阀门和执行器
    3. 2.3 采用 48V 电源的工业应用
      1. 2.3.1 机器人和类人机器人
      2. 2.3.2 服务器和电信
  6. 3适用于 48V 应用的集成式 FET 三相电机驱动器 DRV8376
  7. 4用于高性能系统设计的 DRV8376
    1. 4.1 为 48V BLDC 电机驱动器应用助力
    2. 4.2 高度集成的紧凑型设计
    3. 4.3 更高的电力输送和效率
    4. 4.4 更大的爬电距离和电气间隙
    5. 4.5 更高的电机控制精度
    6. 4.6 集成式保护
    7. 4.7 EMI 优化
  8. 5总结
  9. 6参考资料

更大的爬电距离和电气间隙

DRV8376 采用的是 6x4mm QFN 封装,在预期电压高达 VM 时,引脚之间的间隙 0.6mm。例如,当 VM = 48V 时,器件增加了这些高电压引脚(包括 VM、OUTx、CP 至 GND)之间的间隙。图 4-3 表示间隙为 0.6mm 的引脚。

图 4-3 DRV8376 封装显示了更大的间隙