ZHCAEX3 January 2025 DRV8376 , DRV8376-Q1
过去,四轮汽车系统在车身、ADAS 和信息娱乐子系统上使用 12V 的电源。但是,48V 的采用率越来越高,这主要得益于以下几方面的优势:效率显著提升,系统成本大幅降低,铜线布线成本得以节省,整体尺寸与重量双双减少。此外,在低电压 (48V) 设计中,不仅能实现更低的排放量,还无需满足严苛的高电压安全要求。48V 电源广泛用于工厂自动化、机器人、医疗、服务器和电信等工业应用。针对恒温器、阀门等轻负载,住宅和商用暖通空调 (HVAC) 系统使用的是 24V 交流电源。这些应用通常由采用 BLDC 电机控制算法的微控制器单元 (MCU)、用于 H 桥的 MOSFET、用于控制 MOSFET 导通/关断的栅极驱动器、用于实时检测电机相电流或转子位置的检测电路、LDO 和系统级保护功能组成。这些设计通常需要利用紧凑且精确的 BLDC 驱动器,以将电子元件集成到电机中,从而降低系统成本并提高系统效率。