ZHCAEX3 January   2025 DRV8376 , DRV8376-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2应用概述
    1. 2.1 用于汽车的 48V HVAC 阀门和执行器
    2. 2.2 楼宇 HVAC 阀门和执行器
    3. 2.3 采用 48V 电源的工业应用
      1. 2.3.1 机器人和类人机器人
      2. 2.3.2 服务器和电信
  6. 3适用于 48V 应用的集成式 FET 三相电机驱动器 DRV8376
  7. 4用于高性能系统设计的 DRV8376
    1. 4.1 为 48V BLDC 电机驱动器应用助力
    2. 4.2 高度集成的紧凑型设计
    3. 4.3 更高的电力输送和效率
    4. 4.4 更大的爬电距离和电气间隙
    5. 4.5 更高的电机控制精度
    6. 4.6 集成式保护
    7. 4.7 EMI 优化
  8. 5总结
  9. 6参考资料

更高的电力输送和效率

DRV8376 集成了开关损耗经过优化的栅极驱动器,此驱动器可通过更高的转换率(24V 时的典型值为 1.1V/ns),最大限度地降低开关期间的电压-电流 (VI) 重叠损耗。较短的死区时间可降低二极管传导损耗。集成的无分流电流检测功能可消除外部分流电阻器中的损耗。更短的死区时间和传播延迟有助于充分利用直流总线电压,并通过降低电机电流实现相同的电力输送,从而进一步减少电机铜损耗。

 DRV8376 电压下降沿转换率图 4-1 DRV8376 电压下降沿转换率
 DRV8376 电压上升沿转换率图 4-2 DRV8376 电压上升沿转换率

图 4-1 显示了在直流电源为 48V、负载电流为 1A 的情况下,DRV8376 的下降沿转换率(电流从电机绕组流入相位节点)。图 4-2 显示了在直流电源为 48V、负载电流为 1A 的情况下,DRV8376 的上升沿转换率(电流先流入相位节点,然后流入电机绕组)。观察到的传播延迟小于 50ns,死区时间约为 110ns。极低的传播延迟和死区时间有助于最大限度地减少电机电流失真,实现精确的平均电机电流检测并提高电机的可用电压。