ZHCAEX3 January   2025 DRV8376 , DRV8376-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2应用概述
    1. 2.1 用于汽车的 48V HVAC 阀门和执行器
    2. 2.2 楼宇 HVAC 阀门和执行器
    3. 2.3 采用 48V 电源的工业应用
      1. 2.3.1 机器人和类人机器人
      2. 2.3.2 服务器和电信
  6. 3适用于 48V 应用的集成式 FET 三相电机驱动器 DRV8376
  7. 4用于高性能系统设计的 DRV8376
    1. 4.1 为 48V BLDC 电机驱动器应用助力
    2. 4.2 高度集成的紧凑型设计
    3. 4.3 更高的电力输送和效率
    4. 4.4 更大的爬电距离和电气间隙
    5. 4.5 更高的电机控制精度
    6. 4.6 集成式保护
    7. 4.7 EMI 优化
  8. 5总结
  9. 6参考资料

摘要

无刷直流 (BLDC) 电机广泛用于工业和汽车应用,可实现卓越的系统效率、更长的使用寿命和紧凑的设计。这些应用使用的是各种低电压输入电源,如 5V、12V、24V、36V、48V 直流(工业应用)和 12V、24V、48V(汽车应用)。行业最新趋势是更广泛地采用 48V 电源,这有助于降低总体系统成本、提高效率,同时仍可支持低电压架构,从而最大限度减少安全问题。机器人、类人机器人、BLDC 电机模块和汽车系统等应用通常需要将电子元件集成到电机壳体中,以实现智能电机设计,并减少布线、EMI 和系统设计复杂性。

本应用手册介绍了 TI 最新的三相集成式 FET BLDC 驱动器 DRV8376(70V、4.5A 峰值),并描述了 DRV8376 如何帮助设计出应用的驱动电压高达 48V 的紧凑型 BLDC 驱动器。