ZHCAEW3 January   2024 AWR1843 , AWR2544 , AWR2944 , AWR2944P

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1引言
  4. 2ADAS 雷达市场趋势和需求发展
  5. 3AWR2E44P 和 AWR2944P - 性能、处理和内存增强
    1. 3.1 信噪比 (SNR) 改善
    2. 3.2 TI 第二代封装上装载 (LOP) 技术
    3. 3.3 提高计算能力
    4. 3.4 扩展了雷达数据立方体的存储器
    5. 3.5 1Gbps 以太网接口
    6. 3.6 增强安全性和可靠性
    7. 3.7 eBOM 优化
  6. 4不影响软件可扩展性和可重用性
    1. 4.1 软件开发套件
    2. 4.2 微控制器抽象层
    3. 4.3 毫米波 DFP(器件固件包)
    4. 4.4 TI 基础安全
    5. 4.5 安全诊断库
  7. 5AWR2E44P 评估和测量
  8. 6总结
  9. 7鸣谢

信噪比 (SNR) 改善

通过 LNA(低噪声放大器)和 PA(功率放大器)中的目标晶体管修改,AWR2E44P 和 AWR2944P 可获得 2 到 3dB 的 SNR 增益。这种改善对于复杂驾驶环境中的高精度检测和分类至关重要。这些目标晶体管增强功能改善了晶体管的 Ft(传输频率)和 Fmax(最大振荡频率)。Ft 是电流增益接近 1dB 或 0dB 时的频率。更高的 Ft 支持更快的时钟速度,这对于开关电路至关重要,并可改善噪声系数,从而在毫米波应用中提高前端性能。Fmax 是功率增益接近零时的频率。提高 Fmax 可改善晶体管增益,从而显著提升功率效率。凭借更优的 Ft 和 Fmax,TI 能够在不增加功耗的情况下实现更佳的 SNR。图 3-2 展示了在 AWR2944P 和 AWR2E44P 上如何将 Ft 和 Fmax 分别相对于 AWR2944 提升 +20% 和 +10%,从而实现更高的 SNR。图 3-2 和 图 3-4 展示了在典型条件下,AWR2944P 在输出功率和噪声系数方面实现的增强。因此,AWR2E44P 和 AWR2944P 具有更高的信号清晰度,这对于在高噪声环境中通过更佳的 SNR 能力进行精确检测至关重要。

AWR2944P, AWR2E44P AWR2E44P 和 AWR2944P 的 FT 和 Fmax 增强图 3-2 AWR2E44P 和 AWR2944P 的 FT 和 Fmax 增强
AWR2944P, AWR2E44P AWR2944P 的输出功率增强图 3-3 AWR2944P 的输出功率增强
AWR2944P, AWR2E44P AWR2944P 的噪声系数增强图 3-4 AWR2944P 的噪声系数增强