ZHCAEW3 January 2024 AWR1843 , AWR2544 , AWR2944 , AWR2944P
AWR2E44P 和 AWR2944P 将处理计算增加大约 30%。这对于促进和改进复杂的后处理算法(如跟踪、聚类和分类)、从而为 ADAS 决策提供先进数据非常重要。这种计算能力让这些产品能够处理额外的 AI 和 ML 任务。如同雷达感知以及信号处理算法。AWR2944P 和 AWR2E44P 的计算增强 显示了相对于 AWR2944 在 AWR2944P 和 AWR2E44P 上实现的计算增强。
| AWR2944 | AWR2944P/AWR2E44P | AWR2944P – AWR2E44P 计算增强 | |
|---|---|---|---|
| MCU | Arm® Cortex®-R5F,LS,300MHz,606 DMIPS | Arm® Cortex®-R5F,LS,400MHz,808 DMIPS | +50% DMIPS |
| Arm® Cortex®-M4 100MHz,125 DMIPS | |||
| DSP | C66x,360MHz,11.52 GMAC | C66x,450MHz,14.4 GMAC | +25% GMACS |
| HWA | HWA 2.1,300MHz,8.4GOP | HWA 2.1,400MHz,11.2 GOP | +33.33% GOP |