ZHCAEW3 January   2024 AWR1843 , AWR2544 , AWR2944 , AWR2944P

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1引言
  4. 2ADAS 雷达市场趋势和需求发展
  5. 3AWR2E44P 和 AWR2944P - 性能、处理和内存增强
    1. 3.1 信噪比 (SNR) 改善
    2. 3.2 TI 第二代封装上装载 (LOP) 技术
    3. 3.3 提高计算能力
    4. 3.4 扩展了雷达数据立方体的存储器
    5. 3.5 1Gbps 以太网接口
    6. 3.6 增强安全性和可靠性
    7. 3.7 eBOM 优化
  6. 4不影响软件可扩展性和可重用性
    1. 4.1 软件开发套件
    2. 4.2 微控制器抽象层
    3. 4.3 毫米波 DFP(器件固件包)
    4. 4.4 TI 基础安全
    5. 4.5 安全诊断库
  7. 5AWR2E44P 评估和测量
  8. 6总结
  9. 7鸣谢

AWR2E44P 评估和测量

AWR2E44P 和 AWR2944P 器件随附有易于使用的评估模块 (EVM),可直接连接到 DCA1000EVM 进行原始数据采集图 5-1 展示了安装了 3D 波导天线的 AWR2E44PEVM。此 EVM 套件包含开始为片上 C66x DSP、ARM® Cortex®-R5F 控制器和硬件加速器 (HWA 2.1) 开发软件所需的一切资源。随附的几项调试功能可帮助您进行软件开发和硬件评估。其中包括板载 XDS110、CAN-FD 收发器、以太网 PHY、温度和电流传感器,以及用于连接 DCA1000EVM 或外部调试器的高速连接器。图 5-2 展示了在 AWR2E44PEVM 上测得的方位角和仰角天线方向图测量值。

AWR2944P, AWR2E44P 具有 3D 波导天线的 AWR2E44P 评估模块图 5-1 具有 3D 波导天线的 AWR2E44P 评估模块
AWR2944P, AWR2E44P AWR2E44P 天线在方位角和仰角平面上的测量结果图 5-2 AWR2E44P 天线在方位角和仰角平面上的测量结果