ZHCAEW3 January   2024 AWR1843 , AWR2544 , AWR2944 , AWR2944P

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1引言
  4. 2ADAS 雷达市场趋势和需求发展
  5. 3AWR2E44P 和 AWR2944P - 性能、处理和内存增强
    1. 3.1 信噪比 (SNR) 改善
    2. 3.2 TI 第二代封装上装载 (LOP) 技术
    3. 3.3 提高计算能力
    4. 3.4 扩展了雷达数据立方体的存储器
    5. 3.5 1Gbps 以太网接口
    6. 3.6 增强安全性和可靠性
    7. 3.7 eBOM 优化
  6. 4不影响软件可扩展性和可重用性
    1. 4.1 软件开发套件
    2. 4.2 微控制器抽象层
    3. 4.3 毫米波 DFP(器件固件包)
    4. 4.4 TI 基础安全
    5. 4.5 安全诊断库
  7. 5AWR2E44P 评估和测量
  8. 6总结
  9. 7鸣谢

AWR2E44P 和 AWR2944P - 性能、处理和内存增强

AWR2E44P 和 AWR2944P 相对于 AWR2944 产品系列性能得到了增强,并增强了射频性能和计算能力以满足 NCAP 和 AD 要求。图 3-1 展示了 AWR2E44P/AWR2944P 架构的方框图。这些器件均为单芯片 76-81GHz FMCW 雷达传感器,包括:

  • 4 个集成发送器
  • 4 个集成接收器
  • 校准引擎
  • 监测引擎
  • 合成器
  • C66x DSP
  • 硬件安全模块 (HSM)
  • 硬件加速器 (HWA)
  • 存储器
  • 接口
AWR2944P, AWR2E44P AWR2E44P / AWR2944P 方框图图 3-1 AWR2E44P / AWR2944P 方框图

AWR2E44P 和 AWR2944P 改善了整体传感器 SNR,增强了计算能力,增加了内存,使用了 TI 第二代 LoP,实现了 10 倍的高数据传输速率、HSM 改进和 EBOM(电子物料清单)优化。