ZHCAEW3 January 2024 AWR1843 , AWR2544 , AWR2944 , AWR2944P
AWR2E44P 和 AWR2944P 雷达传感器代表着 ADAS 雷达技术的一次飞跃,在检测距离、角度精度和计算能力方面可获得更高的性能。这些器件采用专有处理技术(包括先进的晶体管优化和先进的第二代 LoP 封装),能够经济实惠地满足汽车行业对更高精度和可靠性不断发展的需求。这些新型雷达传感器在硬件和软件方面与以前的型号兼容,提供了无缝的升级路径,从而降低 OEM 开发成本并加快产品上市速度。通过硬件性能的持续创新,结合可扩展且可重复使用的软件,TI 正在帮助塑造 ADAS 和自动驾驶的未来,打造更安全、响应更灵敏且更智能的车辆。