ZHCAEW3
January 2024
AWR1843
,
AWR2544
,
AWR2944
,
AWR2944P
1
摘要
1
引言
2
ADAS 雷达市场趋势和需求发展
3
AWR2E44P 和 AWR2944P - 性能、处理和内存增强
3.1
信噪比 (SNR) 改善
3.2
TI 第二代封装上装载 (LOP) 技术
3.3
提高计算能力
3.4
扩展了雷达数据立方体的存储器
3.5
1Gbps 以太网接口
3.6
增强安全性和可靠性
3.7
eBOM 优化
4
不影响软件可扩展性和可重用性
4.1
软件开发套件
4.2
微控制器抽象层
4.3
毫米波 DFP(器件固件包)
4.4
TI 基础安全
4.5
安全诊断库
5
AWR2E44P 评估和测量
6
总结
7
鸣谢
3.6
增强安全性和可靠性
集成硬件安全模块 (HSM) 支持 AES-256、SHA-512、PLA、TRNG、SM2/3/4 等高级加密算法,从而满足自主应用更高的数据完整性和严格的网络安全要求。