ZHCAEW3 January   2024 AWR1843 , AWR2544 , AWR2944 , AWR2944P

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1引言
  4. 2ADAS 雷达市场趋势和需求发展
  5. 3AWR2E44P 和 AWR2944P - 性能、处理和内存增强
    1. 3.1 信噪比 (SNR) 改善
    2. 3.2 TI 第二代封装上装载 (LOP) 技术
    3. 3.3 提高计算能力
    4. 3.4 扩展了雷达数据立方体的存储器
    5. 3.5 1Gbps 以太网接口
    6. 3.6 增强安全性和可靠性
    7. 3.7 eBOM 优化
  6. 4不影响软件可扩展性和可重用性
    1. 4.1 软件开发套件
    2. 4.2 微控制器抽象层
    3. 4.3 毫米波 DFP(器件固件包)
    4. 4.4 TI 基础安全
    5. 4.5 安全诊断库
  7. 5AWR2E44P 评估和测量
  8. 6总结
  9. 7鸣谢

ADAS 雷达市场趋势和需求发展

五到六年前,ADAS 市场要求 OEM 在其车辆中提供 NCAP BSD(盲点检测)、ACC(自适应巡航控制)和 AEB(自动紧急制动),检测范围约为 150 至 200 米。OEM 的架构主要依赖数据速率限制高达 6-8Mbps 且具有 CAN-FD 接口的边缘传感系统。如今,随着 UN R79 的推出,市场趋势朝着更严格的 NCAP 要求加速:角雷达和前雷达的距离要求提高了 30-40%,而仰角检测等新增功能现在必不可少。OEM 的架构也已转变为高速以太网接口,支持高达 100Mbps 或更高的数据速率。为顺应这些趋势,引入了 AWR2944 雷达传感器,它提供了增强型配置,包括四个接收通道和四个发送通道。展望未来,雷达传感器必须满足更高的标准以支持 3 级和自动驾驶,包括区分静态物体和改进物体分类的复杂检测功能。这些系统需要优化 SNR,重点在于降低噪声系数,而不仅仅是升高输出功率,因为如果场景中存在障碍物或大型物体,仅升高输出功率会增加散热挑战和本底噪声挑战。AWR2944P 和 AWR2E44P 雷达传感器利用 TI 专有的增强型工艺和第二代 LoP 技术,实现更高的 SNR 和增强型计算性能,支持高速公路上和十字路口的免注视、免手扶自动驾驶等复杂场景。