ZHCAES0 December   2024 DRV8161 , DRV8162 , DRV8350 , DRV8350F , DRV8353 , DRV8353F

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2系统电源要求
  6. 3电机电流和 MOSFET 选择
    1. 3.1 BLDC 电机驱动器系统如何工作?
    2. 3.2 电机电流与 QG 值的关系
    3. 3.3 电机驱动器的作用
    4. 3.4 我的 MOSFET 能否被驱动或换向?
      1. 3.4.1 示例 1 – 中等功耗 (4.8kW – 48V × 100A)
      2. 3.4.2 示例 2 – 高功率 (19.2kW – 48V × 400A)
  7. 4需要考虑的电机驱动器规格
    1. 4.1 DRV8353 - 内部生成的栅极驱动电源
    2. 4.2 DRV8161/DRV8162 – 外部生成的栅极驱动电源
  8. 5TI 具有智能栅极驱动功能的 BLDC 驱动器的优势
  9. 6最大拉电流和灌电流以及 QGD
  10. 7旧设计
  11. 8总结
  12. 9参考资料

总结

工厂自动化和仿人机器人技术的兴起提高了生产和组装各种部件的效率和数量。这些进步的核心是无刷直流电机,能够提供这些应用所需的精确控制和高功率输出。这些系统所需的功率与电机驱动器功率级所需的电流直接相关。需要提升的有效载荷越重,电机输出扭矩所需的电机电流就越大。栅极驱动器可根据特定应用所需的 VDS 压摆时间来调整 MOSFET 栅极充电所需的栅极电流。

TI 的智能栅极驱动器能够提供高达 1/2A 的峰值拉/灌电流以及几个较小的栅极电流选项。因此,可以微调压摆率控制,以驱动工厂机器人中的高功率系统。通过提供不同的栅极电流电平,栅极驱动器可根据应用驱动各种尺寸的 MOSFET,同时可能消除非智能栅极驱动器中对串联栅极电阻器的需求。