ZHCAES0 December   2024 DRV8161 , DRV8162 , DRV8350 , DRV8350F , DRV8353 , DRV8353F

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2系统电源要求
  6. 3电机电流和 MOSFET 选择
    1. 3.1 BLDC 电机驱动器系统如何工作?
    2. 3.2 电机电流与 QG 值的关系
    3. 3.3 电机驱动器的作用
    4. 3.4 我的 MOSFET 能否被驱动或换向?
      1. 3.4.1 示例 1 – 中等功耗 (4.8kW – 48V × 100A)
      2. 3.4.2 示例 2 – 高功率 (19.2kW – 48V × 400A)
  7. 4需要考虑的电机驱动器规格
    1. 4.1 DRV8353 - 内部生成的栅极驱动电源
    2. 4.2 DRV8161/DRV8162 – 外部生成的栅极驱动电源
  8. 5TI 具有智能栅极驱动功能的 BLDC 驱动器的优势
  9. 6最大拉电流和灌电流以及 QGD
  10. 7旧设计
  11. 8总结
  12. 9参考资料

电机驱动器的作用

电机驱动器提供为栅极电容充电所需的栅极电流。通过调节电流,用户能够改变为栅极充电所需的时间。方程式 2 展示了电流、电荷和时间之间的关系。

方程式 2. I = △Q/△t