ZHCAES0 December 2024 DRV8161 , DRV8162 , DRV8350 , DRV8350F , DRV8353 , DRV8353F
早期的电机驱动系统使用简单的三相栅极驱动器或半桥来驱动 MOSFET。其中一些器件具有 3A 至 4A 的峰值栅极驱动电流,需要使用串联栅极电阻器来限制栅极电流。该电阻用于调节 VDS 压摆率。根据之前对上升或下降时间以及栅极电流的计算,有证据表明 1/2A 峰值电流足以满足许多机器人和工厂自动化系统的要求。
借助 TI 的智能栅极驱动技术,无需使用串联栅极电阻器,从而降低了构建成本并节省了布板空间。