ZHCAES0
December 2024
DRV8161
,
DRV8162
,
DRV8350
,
DRV8350F
,
DRV8353
,
DRV8353F
1
摘要
商标
1
引言
2
系统电源要求
3
电机电流和 MOSFET 选择
3.1
BLDC 电机驱动器系统如何工作?
3.2
电机电流与 QG 值的关系
3.3
电机驱动器的作用
3.4
我的 MOSFET 能否被驱动或换向?
3.4.1
示例 1 – 中等功耗 (4.8kW – 48V × 100A)
3.4.2
示例 2 – 高功率 (19.2kW – 48V × 400A)
4
需要考虑的电机驱动器规格
4.1
DRV8353 - 内部生成的栅极驱动电源
4.2
DRV8161/DRV8162 – 外部生成的栅极驱动电源
5
TI 具有智能栅极驱动功能的 BLDC 驱动器的优势
6
最大拉电流和灌电流以及 QGD
7
旧设计
8
总结
9
参考资料
3
电机电流和 MOSFET 选择