ZHCAES0 December 2024 DRV8161 , DRV8162 , DRV8350 , DRV8350F , DRV8353 , DRV8353F
无刷直流电机使用电气换向来驱动三相电机。将调制的 PWM 信号作为输入应用于电机驱动器,以控制电机的扭矩和速度。BLDC 栅极驱动器用于控制 3 组半桥。来自控制器的输入命令通过驱动器的功率级进行调节,以生成 MOSFET 的栅极驱动电压。换向算法用于以应用所需的方式为电机供电。定子线圈上的磁场(来自施加的电压,与转子的磁场相互作用)用于使电机旋转。
在三相 BLDC 电机驱动器系统(图 3-1)中,电流使用排列在 3 对 H 桥中的 6 个 N 型 MOSFET 从电池提供给电机。