ZHCAES0 December   2024 DRV8161 , DRV8162 , DRV8350 , DRV8350F , DRV8353 , DRV8353F

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2系统电源要求
  6. 3电机电流和 MOSFET 选择
    1. 3.1 BLDC 电机驱动器系统如何工作?
    2. 3.2 电机电流与 QG 值的关系
    3. 3.3 电机驱动器的作用
    4. 3.4 我的 MOSFET 能否被驱动或换向?
      1. 3.4.1 示例 1 – 中等功耗 (4.8kW – 48V × 100A)
      2. 3.4.2 示例 2 – 高功率 (19.2kW – 48V × 400A)
  7. 4需要考虑的电机驱动器规格
    1. 4.1 DRV8353 - 内部生成的栅极驱动电源
    2. 4.2 DRV8161/DRV8162 – 外部生成的栅极驱动电源
  8. 5TI 具有智能栅极驱动功能的 BLDC 驱动器的优势
  9. 6最大拉电流和灌电流以及 QGD
  10. 7旧设计
  11. 8总结
  12. 9参考资料

DRV8161/DRV8162 – 外部生成的栅极驱动电源

DRV816x 系列器件采用自举拓扑,该拓扑通过 GVDD 引脚从外部提供栅极驱动电压。使用外部提供的电压为自举电路充电并提供低侧 VGS 电压,可以从该外部电源获取平均栅极电流。只要外部电源设计得当,能够提供为自举充电所需的电流并为所选 MOSFET 提供低侧栅极电荷,就可以使用该驱动器驱动所述 MOSFET。对于示例 2,需要设计外部电源来支持 21.6mA 的平均栅极电流。