ZHCAES0 December   2024 DRV8161 , DRV8162 , DRV8350 , DRV8350F , DRV8353 , DRV8353F

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2系统电源要求
  6. 3电机电流和 MOSFET 选择
    1. 3.1 BLDC 电机驱动器系统如何工作?
    2. 3.2 电机电流与 QG 值的关系
    3. 3.3 电机驱动器的作用
    4. 3.4 我的 MOSFET 能否被驱动或换向?
      1. 3.4.1 示例 1 – 中等功耗 (4.8kW – 48V × 100A)
      2. 3.4.2 示例 2 – 高功率 (19.2kW – 48V × 400A)
  7. 4需要考虑的电机驱动器规格
    1. 4.1 DRV8353 - 内部生成的栅极驱动电源
    2. 4.2 DRV8161/DRV8162 – 外部生成的栅极驱动电源
  8. 5TI 具有智能栅极驱动功能的 BLDC 驱动器的优势
  9. 6最大拉电流和灌电流以及 QGD
  10. 7旧设计
  11. 8总结
  12. 9参考资料

DRV8353 - 内部生成的栅极驱动电源

DRV8353 使用电荷泵架构生成高侧驱动电压,并使用线性稳压器生成低侧栅极驱动电压。

使用较大的功率示例 2 时,栅极驱动器需要 21.6mA 的平均栅极电流。更具体地说,高侧电源的 10.8mA 和低侧电源的 10.8mA。

数据表指出,在 15V VM 时,驱动器可以从 VCP(高侧电源)输出高达 25mA 的电压,并从 VGLS(低侧电源)输出高达 25mA 的电压。因此,该驱动器能够在如此高的功率下驱动负载。