ZHCAES0 December   2024 DRV8161 , DRV8162 , DRV8350 , DRV8350F , DRV8353 , DRV8353F

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2系统电源要求
  6. 3电机电流和 MOSFET 选择
    1. 3.1 BLDC 电机驱动器系统如何工作?
    2. 3.2 电机电流与 QG 值的关系
    3. 3.3 电机驱动器的作用
    4. 3.4 我的 MOSFET 能否被驱动或换向?
      1. 3.4.1 示例 1 – 中等功耗 (4.8kW – 48V × 100A)
      2. 3.4.2 示例 2 – 高功率 (19.2kW – 48V × 400A)
  7. 4需要考虑的电机驱动器规格
    1. 4.1 DRV8353 - 内部生成的栅极驱动电源
    2. 4.2 DRV8161/DRV8162 – 外部生成的栅极驱动电源
  8. 5TI 具有智能栅极驱动功能的 BLDC 驱动器的优势
  9. 6最大拉电流和灌电流以及 QGD
  10. 7旧设计
  11. 8总结
  12. 9参考资料

最大拉电流和灌电流以及 QGD

为了提高机器人应用中的开关效率,高达 48V 的上升时间可低至 100ns。使用 1A 峰值源设置,可切换的峰值 QGD MOSFET 计算公式如下:

方程式 5. 100ns = QGDmax/1A
方程式 6. QGDmax = 100nC

在之前的示例 2(采用 19.2kW 应用)中,具有 40nC QGD 的 MOSFET 就足够了。因此,如果需要,该驱动器可以用于针对更高功率的应用进行扩展。

注: 实际上,实现极快的压摆率可能会导致开关节点振铃问题或其他与功率级相关的瞬态问题,因此需要针对每个特定系统进行权衡。