ZHCAEM4 October   2024 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0C1105 , MSPM0C1105-Q1 , MSPM0C1106 , MSPM0C1106-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0G5115 , MSPM0G5116 , MSPM0G5117 , MSPM0H3215 , MSPM0H3215-Q1 , MSPM0H3216 , MSPM0H3216-Q1 , MSPM0L1105

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1MSPM0 低功耗模式简介
    1. 1.1 MSPM0 电源域简介
    2. 1.2 MSPM0 低功耗模式简介
    3. 1.3 基于 EnergyTrace 的功耗测量
      1. 1.3.1 EnergyTrace 简介
      2. 1.3.2 使用 CCS 配置 EnergyTrace
  5. 2MSPM0 系统功耗测量
  6. 3MSPM0 外设功耗测量
    1. 3.1  GPIO
    2. 3.2  RTC
    3. 3.3  WWDT
    4. 3.4  计时器
      1. 3.4.1 TIMG0
      2. 3.4.2 TIMA0
    5. 3.5  UART
    6. 3.6  I2C
    7. 3.7  SPI
    8. 3.8  MCAN
    9. 3.9  SYSPLL
    10. 3.10 VREF
    11. 3.11 ADC
  7. 4低功耗模式指南

使用 CCS 配置 EnergyTrace

若要在启动调试会话时自动启动 EnergyTrace 工具,请在 CCS 中按照以下步骤操作:进入“Window - Preferences - Code Composer Studio™ - EngergyTrace Technology”选项,勾选“Enable Auto-launch on target connect”复选框。


 EnergyTrace 配置

图 1-4 EnergyTrace 配置

如果需要在建立调试连接后启动 EnergyTrace 工具,当核心连接到目标系统时,将目标连接设置为 XDS110。


 为 XDS110 配置 EnergyTrace

图 1-5 为 XDS110 配置 EnergyTrace

图 1-6 展示了嵌入在 CCS 中的 EnergyTrace 工具的快速启动方法。这样可以测量并显示由 XDS110 调试探针提供给 MCU 系统板的电流,测量结果会显示在“Current”窗口中。此外,还可以导出数据,并在外部进行分析。


 CCS 中的 EnergyTrace 工具简介

图 1-6 CCS 中的 EnergyTrace 工具简介