ZHCAEM4 October 2024 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0C1105 , MSPM0C1105-Q1 , MSPM0C1106 , MSPM0C1106-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0G5115 , MSPM0G5116 , MSPM0G5117 , MSPM0H3215 , MSPM0H3215-Q1 , MSPM0H3216 , MSPM0H3216-Q1 , MSPM0L1105
TIMA0 每 2s(TIMG0 中断)启用/禁用一次,以便您获取模块的功耗。在 RUN0 模式下,TIMA0 的工作功耗电流约为 30μA。
| TIMA0 | 配置 | 电流 |
|---|---|---|
| 软件 |
|
|
| 测试条件 | 启用 TIMA0 | 2.239mA |
| 禁用 TIMA0 | 2.209mA | |

当系统进入 STOP 或 STANDBY 模式时,TIMA0 和其他位于 PD1 域的计时器都会被强制禁用。要将计时器从低功耗模式恢复,需要重新配置计时器,以使其重新开始计数。重新启动计时器的步骤如下: