ZHCAEM4 October 2024 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0C1106-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0H3216 , MSPM0H3216-Q1 , MSPM0L1105
| GPIO | 配置 | 电流 |
|---|---|---|
| 硬件 |
|
|
| 测试条件 | 未配置未使用的引脚 | 1.8uA |
| 将未使用的引脚配置为输出低电平 | 1.8uA | |
| 将未使用引脚配置为输入,带下拉电阻 | 1.8uA | |
| 将未使用引脚配置为输入,无内部电阻 | 4.0mA | |

根据以上表格,将引脚配置为输入且无内部电阻时,会导致异常的较大功耗。因此,为减少未使用引脚的功耗,不要将这些引脚配置为悬空输入,这一点很重要。相应地,可以将 GPIO 配置为输入并使用内部或外部下拉电阻。
当引脚被外设使用时(尤其是用作输入引脚时),悬空的输入引脚可能会导致较高的功耗,甚至可能在低功耗模式下激活外设。因此,建议将外设的输入引脚配置为上拉或下拉。
对于 MSPM0 中的任意引脚,断开引脚与其他器件连接的有效方法是通过 DL_GPIO_initPeripheralAnalogFunction() 将相应引脚配置为模拟输入。在这种情况下,该引脚既不配置为输入也不配置为输出,仅保持与模拟外设的连接路径。