ZHCAEM4 October   2024 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0C1106-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0H3216 , MSPM0H3216-Q1 , MSPM0L1105

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1MSPM0 低功耗模式简介
    1. 1.1 MSPM0 电源域简介
    2. 1.2 MSPM0 低功耗模式简介
    3. 1.3 基于 EnergyTrace 的功耗测量
      1. 1.3.1 EnergyTrace 简介
      2. 1.3.2 使用 CCS 配置 EnergyTrace
  5. 2MSPM0 系统功耗测量
  6. 3MSPM0 外设功耗测量
    1. 3.1  GPIO
    2. 3.2  RTC
    3. 3.3  WWDT
    4. 3.4  计时器
      1. 3.4.1 TIMG0
      2. 3.4.2 TIMA0
    5. 3.5  UART
    6. 3.6  I2C
    7. 3.7  SPI
    8. 3.8  MCAN
    9. 3.9  SYSPLL
    10. 3.10 VREF
    11. 3.11 ADC
  7. 4低功耗模式指南

SYSPLL

表 3-11 SYSPLL 功耗测试表
SYSPLL 配置 电流
软件
  • LFCLK = LFSOC、MCLK = SYSPLL2x (32MHz);
测试条件 进入低功耗模式、WFI (STANDBY1) 38uA
禁用 PLL、WFI (STANDBY1) 1.9uA

在 MSPM0 中,进入低功耗模式不会自动禁用 SYSPLL 模块,尽管 MCLK 和 ULPCLK 不再来自 SYSPLL。这样会导致 SYSPLL 在低功耗模式下仍然保持启用状态,进而产生额外的功耗。为避免此问题,可通过调用 DL_SYSCTL_disableSYSPLL() API 函数手动禁用 SYSPLL 以减少功耗。


 SYSPLL 配置

图 3-9 SYSPLL 配置