ZHCAEM4 October 2024 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0C1106-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0H3216 , MSPM0H3216-Q1 , MSPM0L1105
表 3-1 汇总了 MSPM0G350x 主要外设的功耗数据。有关各外设的详细功耗测试结果,请参阅以下章节。
以下表格中提供了两个功耗值的说明:
| 外设 | 时钟 | 功耗 | ||
|---|---|---|---|---|
| SYSOSC = 32MHz | LPM 功耗 | RUN0 模式下的静态功耗 | ||
| PD0 | UART | ULPCLK=32MHz | 3.5uA | 80uA |
| I2C | ULPCLK=32MHz | 2.5uA | 230uA | |
| TIMG0 | LFCLK=32kHz | <0.1μA(STOP/STANDBY 模式下的运行功耗) | ||
| RTC/WWDT | LFCLK=32kHz | |||
| PD1 | TIMA0 | MCLK=32MHz | 30μA(RUN0 模式下的静态功耗) | |
| SPI | MCLK=32MHz | 4.1uA | 170uA | |
| MCAN | HFCLK=40MHz | 10.6uA | 480uA | |
| 模拟 | SYSPLL | SYSPLL2x =32MHz | 38μA(STANDBY1 模式下的 LPM 功耗) | |
| VREF | MCLK=32MHz | 9.0uA | 80uA | |
| ADC | MCLK=32MHz | 2.5uA | 60uA | |
以下章节提供了不同外设的功耗测试结果。常用的硬件和软件配置如下,各章节仅列出与对应外设的特定配置: