ZHCAEM4 October   2024 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0C1106-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0H3216 , MSPM0H3216-Q1 , MSPM0L1105

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1MSPM0 低功耗模式简介
    1. 1.1 MSPM0 电源域简介
    2. 1.2 MSPM0 低功耗模式简介
    3. 1.3 基于 EnergyTrace 的功耗测量
      1. 1.3.1 EnergyTrace 简介
      2. 1.3.2 使用 CCS 配置 EnergyTrace
  5. 2MSPM0 系统功耗测量
  6. 3MSPM0 外设功耗测量
    1. 3.1  GPIO
    2. 3.2  RTC
    3. 3.3  WWDT
    4. 3.4  计时器
      1. 3.4.1 TIMG0
      2. 3.4.2 TIMA0
    5. 3.5  UART
    6. 3.6  I2C
    7. 3.7  SPI
    8. 3.8  MCAN
    9. 3.9  SYSPLL
    10. 3.10 VREF
    11. 3.11 ADC
  7. 4低功耗模式指南

MSPM0 电源域简介


 MSPM0G3507 系统图

图 1-1 MSPM0G3507 系统图

MSPM0 器件中有两个核心电源域:PD1 和 PD0。

图 1-1 所示,PD1 域包括 CPU 子系统、SRAM 存储器、PD1 外设和 PD1 外设总线,该总线通过 MCLK(包括 DMA,最高频率为 80MHz)运行。PD1 外设总线上的外设通常是高速外设,运行时功耗一般较高。PD0 域包括 PD0 外设和 PD0 总线段,该总线由 ULPCLK 驱动,连接低速外设,如通用异步接收器/发送器 (UART)、内部集成电路 (I2C)、实时时钟 (RTC)。

MSPM0 MCU 实施基于策略的电源和时钟管理方案。在某些低功耗模式下,可以禁用 PD1 以更大限度地降低功耗,同时,PD1 域的所有外设也会同步禁用。