ZHCAEM4 October 2024 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0C1105 , MSPM0C1105-Q1 , MSPM0C1106 , MSPM0C1106-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0G5115 , MSPM0G5116 , MSPM0G5117 , MSPM0H3215 , MSPM0H3215-Q1 , MSPM0H3216 , MSPM0H3216-Q1 , MSPM0L1105
| MCAN | 配置 | 电流 |
|---|---|---|
| 硬件 |
|
|
| 软件 |
|
|
| 测试条件 | 启用 MCAN 电源、WFI (STANDBY1) | 10.6uA |
| 初始化 CAN、CAN 持续传输数据 | 3.38mA | |
| RUN0 模式、运行 while (1) {} | 3.28mA | |
| 关闭 MCAN 电源、运行 while (1) {} | 2.80mA | |
| 进入低功耗模式、WFI (STANDBY1) | 10.0uA | |
根据上面的测试结果,对低功耗模式下的 MCAN 得出以下结论和建议:
从低功耗模式恢复 MCAN 配置时,MCAN 需要重新配置才能正常工作。请按照以下步骤操作: