ZHCAEJ9 October   2024 AM2434

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 工厂中的实时通信
    2. 1.2 工业协议
    3. 1.3 串行和基于以太网的通信协议
  5. 2工业协议
    1. 2.1 基于以太网的通信协议
    2. 2.2 网络拓扑
    3. 2.3 OSI 层模型
    4. 2.4 工业以太网系统方框图
      1. 2.4.1 两端口器件
      2. 2.4.2 单端口控制器
    5. 2.5 以太网物理层 (PHY)
    6. 2.6 媒体访问控制 (MAC)
      1. 2.6.1 器件 MAC
      2. 2.6.2 控制器 MAC
    7. 2.7 工业协议栈
    8. 2.8 工业通信软件开发套件 (SDK)
    9. 2.9 使用 AM243x 处理器的 EtherCAT 器件示例
  6. 3结语

结语

应根据应用的具体要求,为工业通信选择合适的处理系统。例如,远程传感器的通信需求与 PLC 等控制器的通信需求有很大不同。德州仪器 (TI) 利用 PRU-ICSS 和 CPSW 工业以太网 MAC 提供了多种解决方案来满足这些不同的要求。这些 MAC 实现支持广泛的工业通信需求,可用于从单核 Arm 微控制器到多核 Arm 微处理器的可扩展处理器系列。

过去,工业通信由一个单独的子系统处理,该子系统通过并行或串行方式与微处理器或微控制器连接。但是,这些连接可能会成为瓶颈,限制用户应用所需的数据带宽和整体系统性能。

为了克服这些局限性,TI 提供集成了 MAC、工业通信栈和应用处理器的单芯片解决方案。这些解决方案缩减了物料清单 (BOM)、PCB 面积和成本,同时通过利用高速内部总线接口消除了数据交换瓶颈。这种集成确保了工业通信栈/MAC 和应用之间的过程数据传输高效且不受限制。

TI 的工业通信解决方案提供了完整的套件,包括处理器、以太网 PHY、时钟、电源解决方案和评估模块 (EVM)。这些元件辅以工业通信栈库、软件示例和广泛的技术支持,为开发工业通信系统提供了可靠的平台。