ZHCAEJ9 October 2024 AM2434
应根据应用的具体要求,为工业通信选择合适的处理系统。例如,远程传感器的通信需求与 PLC 等控制器的通信需求有很大不同。德州仪器 (TI) 利用 PRU-ICSS 和 CPSW 工业以太网 MAC 提供了多种解决方案来满足这些不同的要求。这些 MAC 实现支持广泛的工业通信需求,可用于从单核 Arm 微控制器到多核 Arm® 微处理器的可扩展处理器系列。
过去,工业通信由一个单独的子系统处理,该子系统通过并行或串行方式与微处理器或微控制器连接。但是,这些连接可能会成为瓶颈,限制用户应用所需的数据带宽和整体系统性能。
为了克服这些局限性,TI 提供集成了 MAC、工业通信栈和应用处理器的单芯片解决方案。这些解决方案缩减了物料清单 (BOM)、PCB 面积和成本,同时通过利用高速内部总线接口消除了数据交换瓶颈。这种集成确保了工业通信栈/MAC 和应用之间的过程数据传输高效且不受限制。
TI 的工业通信解决方案提供了完整的套件,包括处理器、以太网 PHY、时钟、电源解决方案和评估模块 (EVM)。这些元件辅以工业通信栈库、软件示例和广泛的技术支持,为开发工业通信系统提供了可靠的平台。