ZHCAEJ9 October 2024 AM2434
工业以太网控制器通常有一个专用于连接工业以太网 (IE) 器件的以太网端口。此外,通常还有第二个以太网端口,用于连接网络主干和内联网,从而为管理层级提供诊断和状态信息。第一个端口的速度由所用的特定工业以太网协议决定,通常以 100Mbit/s 的速度运行。第二个端口通常支持更高的速度(通常为 1Gbit/s),以处理额外的数据流量和管理功能。
某些工业以太网协议(如 EtherCAT)不需要具体的 MAC 实现。因此,必须根据所部署的特定工业以太网协议对 MAC 要求进行评估。
控制器 CPU 经常操作 Linux 等高级操作系统 (HLOS),以支持 PLC(如 CoDeSys 运行时)和 OPC UA 等服务。因此,采用稳健架构的处理器(如 Cortex® A53 或 Cotrex A73)通常用于满足性能要求。