ZHCAEJ9 October 2024 AM2434
过去,基于串行的协议因成本低且易于使用而用于工厂自动化。示例包括 DeviceNet、CanOpen、Profibus 和 Modbus Serial。但是,它们的通信速度较低且覆盖范围有限,无法进行高速通信。
随着以太网技术的进步,EtherNet/IP、PROFINET 和 EtherCAT 等工业以太网协议越来越流行,可通过 100BASE-TX 以太网提供 100Mbps 数据速率。时间敏感网络 (TSN)、PROFINET TSN 和 CC-Link IE TSN 等较新协议支持 1000Mbps 数据速率。