ZHCAEJ9 October   2024 AM2434

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 工厂中的实时通信
    2. 1.2 工业协议
    3. 1.3 串行和基于以太网的通信协议
  5. 2工业协议
    1. 2.1 基于以太网的通信协议
    2. 2.2 网络拓扑
    3. 2.3 OSI 层模型
    4. 2.4 工业以太网系统方框图
      1. 2.4.1 两端口器件
      2. 2.4.2 单端口控制器
    5. 2.5 以太网物理层 (PHY)
    6. 2.6 媒体访问控制 (MAC)
      1. 2.6.1 器件 MAC
      2. 2.6.2 控制器 MAC
    7. 2.7 工业协议栈
    8. 2.8 工业通信软件开发套件 (SDK)
    9. 2.9 使用 AM243x 处理器的 EtherCAT 器件示例
  6. 3结语

基于以太网的通信协议

过去,基于串行的协议因成本低且易于使用而用于工厂自动化。示例包括 DeviceNet、CanOpen、Profibus 和 Modbus Serial。但是,它们的通信速度较低且覆盖范围有限,无法进行高速通信。

随着以太网技术的进步,EtherNet/IP、PROFINET 和 EtherCAT 等工业以太网协议越来越流行,可通过 100BASE-TX 以太网提供 100Mbps 数据速率。时间敏感网络 (TSN)、PROFINET TSN 和 CC-Link IE TSN 等较新协议支持 1000Mbps 数据速率。

与传统的串行现场总线系统相比,工业以太网具有以下几个优势:

  • 更高的数据传输速率和更高带宽:与串行现场总线的较低速率相比,以太网支持的速度范围为 10Mbps 至 10Gbps。以太网还支持摄像头流媒体等高带宽应用,而串行现场总线仅限于执行较简单的任务。
  • 可扩展性:以太网很容易通过各种联网选项进行扩展,而串行现场总线具有固定节点限值且布线复杂。
  • 标准化:以太网基于广泛采用的 IEEE 标准,工业以太网协议基于以太网标准,具有特定于协议的增强和扩展。
  • 网络管理和诊断:以太网提供用于网络监控和诊断的高级工具。
  • 降低布线复杂性:以太网需要单电缆解决方案,无需电缆终点端接,从而降低了布线复杂性。此外,单线对以太网 (SPE) 还可将标准以太网的电缆串从 2 线对或 4 线对减少到 1 线对。
  • 增强的安全功能:与串行现场总线的基本安全功能不同,以太网包含高级安全措施。目前,不同的工业协议组织正在定义工业以太网的安全功能要求,因为他们认为有必要确保工厂内的工业应用免受网络攻击。

此外,工业以太网和标准以太网之间也存在显著差异。标准以太网是在办公室和 IT 环境中使用的以太网类型。工业以太网用于工厂自动化、电网基础设施和楼宇自动化等工业应用,以定期交换过程数据。

表 2-1 说明了工业以太网和标准以太网的优势和差异:

表 2-1 工业以太网和标准以太网的优势和差异
工业以太网 标准以太网
数据交换方法 确定性、受管理的帧交换、计划数据传输,可避免帧冲突。 尽最大努力,无管理的帧交换,可能出现帧冲突
稳健性 信号抗扰度,适用于恶劣环境 适用于消费类环境
数据内容 过程数据、诊断数据和互联网协议 (IP) 帧。 包含任何内容(视频、文件、网络服务器)的 IP 帧。
设备类型 PLC、远程 IO、传感器、执行器、电机驱动器 PC、笔记本电脑、打印机、互联网
位置 工厂车间、工厂、发电站、楼宇控制 办公室网络、后端
媒体访问控制 (MAC) 专用 MAC 实现(ASIC、FPGA) 标准以太网 MAC(就像每台 PC 中那样)
MAC 帧处理 即时和直通 存储并转发
MAC 错误处理 在 MAC 中进行错误处理 在 OLI 第 3 层及以上进行错误处理