ZHCAEF9 September   2024 CC1312PSIP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 射频功能和频率范围
    2. 1.2 LP-EM-CC1312PSIP
  5. 2软件 - 经认证的 PHY
    1. 2.1 14dBm Tx 和 Rx 端口
      1. 2.1.1 WB-DSSS
      2. 2.1.2 TI 15.4
      3. 2.1.3 PowerG PHY
      4. 2.1.4 mioty PHY
      5. 2.1.5 WiSun PHY
    2. 2.2 20dBm Tx 端口
      1. 2.2.1 WB-DSSS PHY
      2. 2.2.2 TI 15.4 PHY
      3. 2.2.3 PowerG PHY
      4. 2.2.4 mioty PHY
      5. 2.2.5 Wi-SUN PHY
  6. 3硬件
    1. 3.1 建议布局
      1. 3.1.1 4 层设计
      2. 3.1.2 2 层设计
      3. 3.1.3 GND 过孔
      4. 3.1.4 最大布线长度
    2. 3.2 天线
      1. 3.2.1 经认证的天线
      2. 3.2.2 交叉链接经认证的天线
    3. 3.3 重用 FCC ID 和 IC
      1. 3.3.1 提供给 TCB 的文档
      2. 3.3.2 许可变更政策
        1. 3.3.2.1 1 类许可变更 (C1PC)
        2. 3.3.2.2 2 类许可变更 (C2PC)
        3. 3.3.2.3 3 类许可变更 (C3PC)
      3. 3.3.3 FCC ID 或 IC 的变更
      4. 3.3.4 重用 FCC ID 和 IC 认证的分步操作
    4. 3.4 建议的生产测试
  7. 4参考资料

许可变更政策

在终端用户产品中,复制模块化认证硬件设计并非始终可行。一些终端产品具有不同的硬件设计,甚至进行了软件变更。在这种情况下,当原始硬件或软件测试或责任归属发生变化(ID 变更备案)时,应遵循 FCC 法规 (2.1043),其中指明了对原始认证进行变更的规则。

  • PCB/硬件变更
  • 天线变更
  • 软件变更
  • 射频暴露变更
  • 其他变更

如果终端用户产品发生重大变更,则需要获取新的认证。这是由测试机构在将所有文档提交给 TCB 时确定的。但是,许可变更不需要新的认证。

对于硬件变更,必须保持在原始测试中执行的工作频率。更改工作频率需要进行新的认证。如果对硬件的修改不影响射频发射,则可以通过许可变更来实现。

对于前面提到的天线变更,如果超过 2.69dBi 的天线增益,则必须重新备案天线,并需要执行 II 类许可变更 (CP2C)。

对于软件变更,只要不增加辐射发射且仍在认证的原始频段内运行,就允许进行相关变更。如果软件变更会带来更大的输出功率或辐射发射,则需要新的认证。