ZHCAEF9 September   2024 CC1312PSIP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 射频功能和频率范围
    2. 1.2 LP-EM-CC1312PSIP
  5. 2软件 - 经认证的 PHY
    1. 2.1 14dBm Tx 和 Rx 端口
      1. 2.1.1 WB-DSSS
      2. 2.1.2 TI 15.4
      3. 2.1.3 PowerG PHY
      4. 2.1.4 mioty PHY
      5. 2.1.5 WiSun PHY
    2. 2.2 20dBm Tx 端口
      1. 2.2.1 WB-DSSS PHY
      2. 2.2.2 TI 15.4 PHY
      3. 2.2.3 PowerG PHY
      4. 2.2.4 mioty PHY
      5. 2.2.5 Wi-SUN PHY
  6. 3硬件
    1. 3.1 建议布局
      1. 3.1.1 4 层设计
      2. 3.1.2 2 层设计
      3. 3.1.3 GND 过孔
      4. 3.1.4 最大布线长度
    2. 3.2 天线
      1. 3.2.1 经认证的天线
      2. 3.2.2 交叉链接经认证的天线
    3. 3.3 重用 FCC ID 和 IC
      1. 3.3.1 提供给 TCB 的文档
      2. 3.3.2 许可变更政策
        1. 3.3.2.1 1 类许可变更 (C1PC)
        2. 3.3.2.2 2 类许可变更 (C2PC)
        3. 3.3.2.3 3 类许可变更 (C3PC)
      3. 3.3.3 FCC ID 或 IC 的变更
      4. 3.3.4 重用 FCC ID 和 IC 认证的分步操作
    4. 3.4 建议的生产测试
  7. 4参考资料

摘要

本应用手册介绍了如何重用 CC1312PSIP FCC 模块化认证。美国联邦通信委员会 (FCC) 和加拿大工业部 (IC) 认证涵盖了 902MHz 至 928MHz 频段,但 CC1312PSIP 也可在 863MHz 至 876MHz ISM 频段内运行。若要重用 FCC 和 IC 认证,必须确认使用的是经认证的软件 PHY 并尽可能复制硬件参考设计。

软件部分介绍所有已测试的各种 PHY 以及每个特定 PHY 可发送的最大功率。支持多个 PHY,并会介绍每个特定 PHY 的优势。

硬件部分介绍了两层设计和四层设计的建议布局。在加拿大和美国使用时,经认证的天线和未经认证的天线在重用模块化认证的要求方面存在差异。最后一部分介绍了组装到主板上时建议进行的 CC1312PSIP 测试。

本文档介绍了与软硬件相关的问题以及如何重用 FCC 或 IC 认证以缩短产品上市时间。