ZHCAEF9 September   2024 CC1312PSIP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 射频功能和频率范围
    2. 1.2 LP-EM-CC1312PSIP
  5. 2软件 - 经认证的 PHY
    1. 2.1 14dBm Tx 和 Rx 端口
      1. 2.1.1 WB-DSSS
      2. 2.1.2 TI 15.4
      3. 2.1.3 PowerG PHY
      4. 2.1.4 mioty PHY
      5. 2.1.5 WiSun PHY
    2. 2.2 20dBm Tx 端口
      1. 2.2.1 WB-DSSS PHY
      2. 2.2.2 TI 15.4 PHY
      3. 2.2.3 PowerG PHY
      4. 2.2.4 mioty PHY
      5. 2.2.5 Wi-SUN PHY
  6. 3硬件
    1. 3.1 建议布局
      1. 3.1.1 4 层设计
      2. 3.1.2 2 层设计
      3. 3.1.3 GND 过孔
      4. 3.1.4 最大布线长度
    2. 3.2 天线
      1. 3.2.1 经认证的天线
      2. 3.2.2 交叉链接经认证的天线
    3. 3.3 重用 FCC ID 和 IC
      1. 3.3.1 提供给 TCB 的文档
      2. 3.3.2 许可变更政策
        1. 3.3.2.1 1 类许可变更 (C1PC)
        2. 3.3.2.2 2 类许可变更 (C2PC)
        3. 3.3.2.3 3 类许可变更 (C3PC)
      3. 3.3.3 FCC ID 或 IC 的变更
      4. 3.3.4 重用 FCC ID 和 IC 认证的分步操作
    4. 3.4 建议的生产测试
  7. 4参考资料

软件 - 经认证的 PHY

有多种已通过认证可用于 CC1312PSIP 的 PHY 可供选择。有关特定 PHY 的更多信息,请参阅 4.4 中的软件开发套件 (SDK)。这些 PHY 包括 WB-DSSS、TI 15.4、MIOTY、WiSUN 和 PowerG。MIOTY 和 PowerG 可支持高达 20dBm 的功率,TI 15.4 可支持 19dBm 的功率,WiSUN 可支持 17dBm 的功率,WB-DSSS 可支持 15dBm 的功率。请参阅表 2-1,简要了解经过 FCC 认证的不同 PHY。CC1312 还支持其他一些 PHY,这些 PHY 已经过验证,但并非都获得了 FCC 认证。

表 2-1 经认证的不同 PHY 的链路预算汇总概览
PHY 模式 Tx_max (dBm) Rx_min (dBm) 链路预算 (dB)
WiSun 模式 #1b,50kbps,25kHz 偏差,2-GFSK,98kHz RX,200kHz 通道间隔,最小-最大频率:US 902.2-927.8MHz 17 -104 121
WiSun 模式 #2a,100kbps,25kHz 偏差,2-GFSK,137kHz RX 带宽,200kHz 通道间隔,最小-最大频率:US 902.2-927.8MHz 17 -101 118
WiSun 模式 #3,150kbps,37.5kHz 偏差,2-GFSK,273kHz RX 带宽,400kHz 通道间隔,最小-最大频率:902.4-927.6MHz 17 -96 113
WiSun 模式 #4a,200kbps,50kHz 偏差,2-GFSK,273kHz RX 带宽,400kHz 通道间隔,最小-最大频率:902.4-927.6MHz 17 -97 114
WiSun 模式 #5,300kbps,75kHz 偏差,2-GFSK,285kHz RX 带宽,600kHz 通道间隔,最小-最大频率:902.6-927.2MHz 17 -94 111
WB-DSSS 30kbps (480ksps),DSSS = 1:8 15 -106 121
WB-DSSS 60kbps (480ksps),DSSS = 1:4 15 -105 120
WB-DSSS 120kbps (480ksps),DSSS = 1:2 15 -103 118
WB-DSSS 240kbps (480ksps),DSSS = 1:1 15 -101 116
TI 15.4

SimpleLink 远距离,5kbps (20ksps),5kHz 偏差,2-GFSK,

34kHz RX 带宽,FEC = 1:2,DSSS = 1:2

19 -117 136
TI 15.4 50kbps,25kHz 偏差,2-GFSK,98kHz RX 带宽 19 -108 127
TI 15.4 200kbit/s,100kHz 偏差,2-GFSK,273kHz RX 带宽 19 -103 122
PowerG 50kbps,25kHz 偏差,2-GFSK,98kHz RX 带宽 20 -108 128
MIOTY 2.38kbps,915.257-916.658MHz,28.6kHz 通道间隔 20 -119 139

选择 CC1312PSIP 时必须使用 SDK 中的默认设置。在 902MHz 至 928MHz 的频段内运行时,偏离这些默认设置可能会影响 FCC 认证。如果更改了设置,则 FCC 认证无效,需要在官方 FCC 测试机构进行新的测试。

为了不影响 FCC 认证的重用,不应超过以下输出功率设置。