ZHCAEF9 September   2024 CC1312PSIP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 射频功能和频率范围
    2. 1.2 LP-EM-CC1312PSIP
  5. 2软件 - 经认证的 PHY
    1. 2.1 14dBm Tx 和 Rx 端口
      1. 2.1.1 WB-DSSS
      2. 2.1.2 TI 15.4
      3. 2.1.3 PowerG PHY
      4. 2.1.4 mioty PHY
      5. 2.1.5 WiSun PHY
    2. 2.2 20dBm Tx 端口
      1. 2.2.1 WB-DSSS PHY
      2. 2.2.2 TI 15.4 PHY
      3. 2.2.3 PowerG PHY
      4. 2.2.4 mioty PHY
      5. 2.2.5 Wi-SUN PHY
  6. 3硬件
    1. 3.1 建议布局
      1. 3.1.1 4 层设计
      2. 3.1.2 2 层设计
      3. 3.1.3 GND 过孔
      4. 3.1.4 最大布线长度
    2. 3.2 天线
      1. 3.2.1 经认证的天线
      2. 3.2.2 交叉链接经认证的天线
    3. 3.3 重用 FCC ID 和 IC
      1. 3.3.1 提供给 TCB 的文档
      2. 3.3.2 许可变更政策
        1. 3.3.2.1 1 类许可变更 (C1PC)
        2. 3.3.2.2 2 类许可变更 (C2PC)
        3. 3.3.2.3 3 类许可变更 (C3PC)
      3. 3.3.3 FCC ID 或 IC 的变更
      4. 3.3.4 重用 FCC ID 和 IC 认证的分步操作
    4. 3.4 建议的生产测试
  7. 4参考资料

提供给 TCB 的文档

  1. 带签名的信函
    1. 机密申请函 - 定义 FCC 网站上公开提供的内容
    2. 模块化批准函
  2. 每个 PHY 的官方实验室测试的无线电测试报告(第 15C 部分)
  3. 每个 PHY 的官方实验室测试的射频暴露报告
  4. 安装手册
    1. 天线安装和认证天线
    2. FCC 干扰声明
    3. 加拿大工业部声明
    4. 辐射暴露声明
    5. 终端产品标签
  5. 调谐过程最大额定输出功率(机密文档)
  6. 运行说明(机密文档)
  7. 方框图(机密文档)
  8. 原理图(机密文档)
  9. BOM(机密文档)

获得批准后,所有文件均可在 https://fccid.io/ZAT-1312PSIP-3 主页上找到。如需了解 FCC 主页上列出的文档,请参阅参考资料 4.7 至 4.23。上面标记为“机密文档”的文档通过 CC1312PSIP 认证主页 [4.6] 提供给终端客户:https://www.ti.com.cn/tool/cn/CC1312PSIP-CERTIFICATION

注: 除了这些要求外,终端客户还必须确认设计上没有其他非故意辐射(FCC 第 15B 部分)。

该指南推荐了在终端用户产品上重用 FCC ID 所需的软件和硬件参数。如果不遵循该指南,辐射发射的风险会增加,并且在测试机构执行非故意辐射测量测试时会发现这些辐射发射。如需了解正式完整版 CC1312PSIP 终端用户手册信息和 OEM 安装指南,请参阅 4.3。

CC1312PSIP 具有完整的 FCC 授权,这意味着可以重用该认证。然后,可以将 CC1312PSIP 的 FCC 测试报告提供给 FCC 测试实验室。除了主机标签和终端产品文档更新外,还需要更改 FCC ID,因为终端产品的所有权不能转让给德州仪器 (TI) 公司,而是由终端产品制造商保留(另请参阅 FCC 2.933)。